You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

安全可靠:适用于移动机械的防故障传感器

  • 一旦信号发生衰减,传感器就会进入安全状态,逻辑“0”
  • 目标仅需位于末端位置,因此降低了安装成本并减少了安装时间
  • 凭借全面的自诊断功能,可实现免维护的连续运行
  • 专为在严苛环境下使用而设计

由目标激活安全状态
一旦检测到目标处于安全关闭距离内,防故障传感器就会切换至安全状态。与此前的防故障传感器相比,其安全相关的功能恰好相反。该功能非常适合用于保护起重机设施或工业机器人的应用,因为目标仅需安装在末端位置。其不仅可以显著减少金属物体的数量,还可降低安装复杂性。

移动应用的理想选择
凭借坚固的设计,该传感器非常适合用于移动机械。移动机械的应用包括监测支座是否完全伸出,以及垃圾箱是否正确夹持等。无论是剧烈振动还是极端温度或清洗过程,都不会对这些防故障传感器的功能产生任何影响。

可靠的无中断运行
这些传感器配有精密的内部诊断功能,能够可靠检测部件缺陷、短路或交叉故障,并在发生故障时断开输出。当按照预期用途使用时,无需维护。