绝非空谈:流量传感器确保安全性

- 专为监测机器的新风和排气而开发
- 通过特殊空气调节实现优化性能
- 坚固的探头适用于严苛应用
- 2合1:流速和温度
借助IO-Link提高性能
- 利用IO-Link,可实现灵活的参数设置、诊断和数据处理
在机器抽气系统中不可或缺
在机加工或成型过程中,使用冷却液等情形可能会生成有毒的气溶胶、烟雾或蒸汽。抽气系统可确保这些物质不会从机器泄漏。这当中的关键是维持理想的流速。若抽吸力过小,则危险的蒸汽不会被完全抽走。而若抽吸力过大,则可能回抽吸切屑或冷却润滑剂,造成过滤器堵塞。采用量热式测量原理的流量传感器专为该类应用而设计,它们采用坚固可靠的全金属探头,可耐受腐蚀性气溶胶、蒸汽或任何气体中的颗粒物,确保具有长使用寿命。集成的温度测量功能则可降低成本和安装复杂性,因为无需额外的传感器。