• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于移动机械的M12 CAN通讯电缆ecolink

  • 截面积大,可减小电压降
  • 采用锯齿状轮廓,提供永久的振动防护
  • 密封性出色(即使采用手动方式紧固)
  • 机械限位装置可防护O形圈发生损坏

显著提升移动应用的可靠性
凭借2 x 0.75 mm2(电压)和2 x 0.5 mm2(CAN)的更大截面积,ecolink电缆可用于传输高电流,同时降低电压降,从而实现可靠的数据传输。集成的限位装置可防止O形圈因螺母过度拧紧而损坏。由于安装和拆卸均可手动完成,因此无需工具。不对称的振动保护操作可将螺母紧固就位,保证长期优化的密封性能。而高质量的材料和生产期间及生产后的大量监测则可保证高质量标准。因此,这些CAN通讯电缆是车辆和移动机械上的室内外应用的理想选择。

产品