You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

ecomatPanel:坚固可靠的多功能输入模块

  • 带按压功能的旋钮,同时集成4方向扳动功能
  • 6个RGB背光功能键和1个分段式LED环形灯
  • 所有照明元件都可单独设置控制为任意颜色
  • 通过CAN接口进行通信
  • 适用于12 V和24 V车载电源

在严苛环境下安全运行
ecomatPanel专为在驾驶舱内的严苛环境下使用而设计。其旋钮和功能键的尺寸都足够大,可确保即使在戴手套时也能轻松使用。旋钮还配备4方向扳动功能(上/下/左/右),因此可以在设置菜单中快速导航。通过按下旋钮(按压功能)还可触发另一个开关功能。

颜色反馈
按钮周围4分段环形照明灯,与按键背光照明一起,可清晰显示设置功能的概况。所有LED照明元件都可单独设置以及分配颜色。

轻松集成至面板

CAN接口
通过内部集成的CAN接口实现通讯。可通过CAN总线单独控制所有LED分段,并获取按键和旋钮操作状态。

使用ifm显示器即插即用
ecomatPanel可与面向移动应用的ifm对话模块(ecomatdisplay)直接通信。一旦对话模块通过CAN总线连接,就可在对话模块应用程序中直接获取ecomatPanel的按键状态以及设置其LED,并可将其用于操作显示器的功能。创新之处:无需编程通信接口。

专为可靠应用而设计
ecomatPanel可用在12 V和24 V车载电源网络中。其防护等级高达IP 65,并采用封闭的表面,因此即使在不利的环境条件下也能提供保护。甚至极端温度或长期冲击和振动也不会影响ecomatPanel的功能。

产品