You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

Safety over IO-Link

  • 适用于IO-Link的安全模块
  • 8路安全OSSD输入
  • 4路带独立24 V电源的强大输出
  • 通过IO-Link嵌套的PROFIsafe报文
  • 安全等级达SIL 3和PL e

适用于安全相关应用的IO-Link
利用“PROFIsafe”传输协议,可以通过IO-Link来操作标准的安全传感器和执行器。这只需使用PROFIsafe IO-Link模块即可。该模块带有8路安全数字输入(OSSD)和4路安全输出。创新之处:在硬件侧,模块通过IO-Link连接至常规IO0主站。特殊的PROFIsafe报文可确保将安全控制器的连接嵌套在正常的IO-Link通信中。该模块符合IEC 61508 / EN 61508定义的SIL3安全等级和EN ISO 13849-1定义的PL e等级。

强大的安全输出
通过L编码M12插座提供的独立24 V电源可用于连接强大的执行器。该输出可配置为PNP或NPN。

在硬件侧,PROFIsafe IO-Link模块连接至AL1400或AL1402 IO-Link主站的A端口或B端口。安全模块通过单独的L编码M12电缆供电。“PROFIsafe”传输协议可确保与安全控制器的嵌套安全通信。

通过寻址插头轻松更换设备
PROFIsafe寻址插头E7700S可实现轻松快速地更换AL200S,而无需电脑或其他软件。该内存插头直接插接在新的AL200S上,然后保存的PROFIsafe地址会自动传输至新的PROFIsafe IO-Link模块。

附件

M12插座,连接电缆2.5 mm2,L编码(电源)