IO-Link主站与布线系统

- 适用于AS-i布线系统的IO-Link主站模块
- 4端口IO-Link模块,通过AS-i和AUX供电
- 2端口IO-Link模块,仅通过AS-i供电
- 集成的参数内存便于传感器更换
- 适用于食品行业的IP 69K现场模块
适用于AS-i布线系统的IO-Link主站
分布式AS-i IO-Link主站模块用作智能IO-Link传感器和AS-Interface现场总线之间的网关。它们同时结合了AS-i布线系统和标准的IO-Link通信的优势。利用IO-Link可以对相连的传感器或执行器进行详细诊断,从而延长机器正常运行时间。IO-Link主站集成的参数内存还可以实现轻松更换传感器。
满足严苛应用要求的稳固型现场总线模块
凭借灰色模块的特殊外壳材料和高防护等级(IP 67或IP 9K),可以用于冷却剂应用,或直接用于食品行业的潮湿区域。ecolink技术可保证连接电缆的M12接口具备可靠且长期防护性能。