O6光电传感器 – 适合各类应用
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2015/ifm-topproducts-headimage-position-o6h400-2240x1260-01.jpg?v=1041378135)
- 带可靠背景抑制功能的漫反射传感器
- 也可提供对射式或镜面反射式传感器
- 激光版本的物体距离值可通过IO-Link输出
- 通过旋转开关电位计、示教按钮或IO-Link进行简单设置
- 不锈钢版本Coolant和WetLine的防护等级达IP 68/IP 69K
O6 WetLine:食品和卫生区域的理想选择
O6 WetLine传感器主要用于食品生产领域。凭借不锈钢外壳、双Viton密封件和扁平正面设计,其能可靠防止水分和清洁剂的影响。自动开关点调整是该传感器的一大特色,即使在存在蒸汽、烟雾或高反射性的环境中,也能确保可靠运行。针对高反射性环境中的使用,WetLine漫反射传感器还提供可靠的背景抑制功能。
带IO-Link接口的WetLine版本:设置更加简单
O6 WetLine现在还可提供带IO-Link接口的版本。利用该接口,用户可以设置检测范围、灵敏度、亮通/暗通模式、开关延迟或停用操作元件。
带IO-Link接口的精密激光传感器甚至能检测微小物体
激光防护等级为1的O6传感器能够可靠测量常规红光传感器所无法测量的微小物体。与模拟量传感器类似,O6激光传感器通过IO-Link提供与物体间的距离值。这使得二进制的漫反射激光传感器可以用作精确的距离测量系统。其全新应用可包括长度和高度监测。此外,借助精确的距离检测,还可胜任某些检验任务,例如检测零件是否存在以及其安装是否正确。该传感器的可靠检测范围为100 mm,甚至能检测不同颜色的物体。
O6 Coolant:金属加工应用的理想选择
强大的O6 Coolant传感器专为金属加工应用而设计。凭借坚固的不锈钢设计、双Viton密封件和扁平正面设计,该传感器可耐受油和冷却剂。即使在存在高反射性背景,且待检测物体为待加工零件的油性金属表面,该漫反射传感器也能提供可靠的背景抑制功能。其检测范围不受物体的类型和颜色影响。透明的黑色外盖可确保即使在明亮的照明条件下,LED也清晰可见。其他应用还包括输送和汽车行业。
远距离检测: 采用红外线的O6传感器
对于需要进行人员检测的场合(例如在访问控制领域,如机场或扶梯应用中的安全门应用),通常不使用可见光,而是采用不可见的红外光电传感器。红外线的检测距离更长,尤其是针对暗色(黑色)物体。此外,这类产品对外部光的抗扰性也更高。除了增强型漫反射传感器外,O6系列还提供对射式传感器。
摘自产品组合
版本概览 | |||||
---|---|---|---|---|---|
版本 | O6T | O6H | O6P | O6S | O6E |
功能 | 漫反射传感器 | 漫反射传感器 | 镜面反射式传感器 | 对射式传感器 | 对射式传感器 |
类型 | 增强型 | 带背景抑制功能 | 带偏振滤光镜 | 发射器 | 接收器 |
说明 | 需要反射棱镜 | 需要接收器 | 需要发射器 |