• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

可靠的数据分配:适用于现场应用的以太网交换机

  • 6端口以太网交换机,兼容所有常用自动化协议和IIoT应用
  • 带或不带菊链结构的电源
  • 工作电压和温度范围大,适用于移动应用
  • 外壳坚固,可提供食品级选项

适用于现场应用的以太网交换机

该分布式模块可用作现场不同设备之间的网络节点。它们通过坚固可靠的M12连接电缆直接连接。通过使用ecolink技术的EVC电缆,可确保可靠的连接,从而实现可靠数据传输。M12连接器可确保比RJ 45连接器更安全的连接,尤其是在控制柜外。

坚固耐用的材料

即使在严苛的环境下,这些以太网模块也是理想的选择:其材料和生产方法均与EVC跳线相同。

优势和客户获益

扩展IO-Link主站系列

该以太网交换机是ifm IO-Link主站系列的完美补充。它们采用相同的设计、端口配置和标准化的M12连接。

同时还适用于移动机械

凭借更大的工作温度和电压范围以及抗振动和抗冲击性,这些交换机还适用于严苛环境的应用。此外,E20认证还意味着这些产品适合在户外车辆上使用。

简单的电源

这些以太网模块提供了不同的电源连接选项:A编码的M12连接器和L编码的M12连接器。其中,后者可以菊链形式连接至产品系列的其他模块。

6端口以太网交换机(非网管型)

连接技术