• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于视觉传感器的超薄背光源

  • 功能强大的常亮光源用于核实轮廓和位置
  • 脉冲运行可实现更长的使用寿命
  • 使用红光或红外光进行均匀照明
  • 节省安装空间 - 总高度仅9.8 mm
  • 提供3种不同的照明区域尺寸
  • 采用符合工业标准的M12连接器

理想的照明

这些强大的背光源可产生均匀的光照,确保对待检验物体的无阴影、优化照明。外部轮廓可以在背景光的照射下突出显示,并被视觉传感器优化分析。该传感器能够快速可靠地核实轮廓和位置。该背光源可选择常亮或脉冲模式。这可实现众多优势,尤其是更长的使用寿命。

超薄设计

ifm新一代背光源总高度仅9.8 mm,外形极为纤薄,因此在安装时非常节省空间。此外,利用可选的安装套件还可确保快速简单的紧固。

均匀性

在工业成像应用中,背光源是确保快速可靠地识别物体的必需工具。然而,采用扁平照明理念时,尤其难以实现均匀的照明。ifm全新推出的强大背光源产品可将应用背景的照明提升到全新水平。该工具不仅可以缩短工业摄像头的曝光时间,还可减少外部光的影响。