You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 新品首发
  2. 电源
  3. 可直接用于现场的智能电源

可直接用于现场的智能电源

  • 现场安装可减少电缆过长导致的电压损失
  • 防护等级达IP 67K,无需控制柜
  • 输出由电子熔断器保护
  • 输出电压可调,且每路输出的电流可单独设置
  • 状态和诊断LED

可直接用于现场的电源

越来越多的用户在机器上分布式安装控制组件,而不是使用控制柜,例如IO-Link主站及其他现场模块就是这样的例子。使用来自控制柜的经典电源时,由于高电流会流经长电缆,因此会出现严重的电压降问题。为了避免发生这种情况,ifm提供可直接安装在现场的强大电源。

其他优势和客户获益

可调输出

利用电源上的按钮,可以设置并限定输出电路上的24 V电压。例如,可以将其稍微增大,以便即使在长电缆上发生电压降,仍可为相连的耗电设备提供准确的24 V电压。用户也可设置4个电子熔断器的跳闸电流,从而在二次电路发生短路或过载时提供有效保护。

操作和显示

电源的前面板上有3个用于设置电流和电压值的按钮。此外,一排不同颜色的LED还可便于快速概览状态并在发生故障时进行快速诊断。它可显示电源装置或单个输出电路的电流负载(0...200 %)、设置的电流和电压值以及发生跳闸的熔断器。针对每个输出电路还有一个熔断器复位按钮。

高可靠性

即使在线路电阻非常高时,电子熔断器也能可靠检测短路问题。由于4个输出电路分别配有熔断器,因此可以选择性地关闭故障电路,而正常的电路仍可继续可靠运行。即使出现高峰值电流(例如切换电容负载时),该电源仍能保证供电。

附件