You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

适用于狭小空间的M8电感式接近开关

  • 检测范围更大,因此检测更加可靠
  • 工作温度范围广,应用广泛
  • 防护等级达IP 65到IP 69K,可靠性高
  • 使用M12连接器进行快速准确的连接
  • 采用不锈钢外壳的坚固版本

轻盈、小巧且功能强大

无论是安装空间有限还是存在低重量要求,该接近开关极为紧凑的外壳都能轻松胜任:在工厂自动化、机床和快速移动的机械臂上,该小型接近开关的检测范围几乎与规格较大的同类接近开关相当。

适用于各种应用

由于采用高级不锈钢外壳,该传感器的耐受性非常高;同时,工作温度范围达-40到85 °C,防护等级达IP 65到IP 69K,使其具备广泛的应用可能。即使在难以接近的位置,LED开关状态指示也非常易于读取。此外,标准的M12连接器可实现快速准确的连接。

产品