You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

采用M8设计的电感式接近开关

  • 紧凑的尺寸适用于狭小空间
  • 结构坚固,同时感应面也可选不锈钢材质
  • 密封:防护等级IP 65到IP 69K
  • 工作温度范围广,应用广泛

轻盈、小巧且功能强大

无论是安装空间有限还是存在低重量要求,该接近开关极为紧凑的外壳都能轻松胜任:在工厂自动化、机床和快速移动的机械臂上,该小型接近开关的检测距离几乎与规格较大的同类接近开关相当。

适用于各种应用

由于采用高级不锈钢外壳,该传感器的耐受性非常高;同时,工作温度范围达-40到85 °C,防护等级达IP 65到IP 69K,使其具备广泛的应用可能。即使在难以接近的位置,LED开关状态指示也非常易于读取。

产品