You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

快速、可靠且卫生的温度监测

  • 通过< 0.25 / < 1 s [T05/T09]的快速响应时间节省成本
  • 非常适合小管道和狭小安装空间
  • 温度测量范围大:-50...200° C
  • 零间隙适配器保证方便清洗
  • 提供3点工厂校准证书(在线)

卫生应用中的温度检测

该紧凑型温度变送器专为食品饮料行业中的高要求工艺而设计,结构符合EHEDG、3A、FDA和EC 1935/2004标准。由于测量探头小(插入深度15或25 mm)且直径仅3 mm,这些传感器非常适合安装在温度动态变化明显的管道(DN20...DN100)中,并有助于充分降低成本和能耗。

零间隙适配器可确保无任何盲区并实现高效清洗。对市面上其他适配器的兼容性则有望进一步节省成本。

集成的IO-Link接口可实现精确且无损耗的测量值传输,并提供额外的诊断功能,简化故障排除。

动态过程中的温度测量和控制

ifm全新的TA16温度传感器的主要特点是响应时间短,可实现精确的温度控制。该特点可帮助用户节省能源成本并延长设备正常运行时间。

零间隙适配器简化清洗

使用零间隙适配器的简单过程连接可实现对测量点的快速简单清洗。适配器焊接在管道壁上并成为管道的一部分,从而消除了难以清洗的盲区。

多合一——可靠而精确

高热负荷和机械负载限制有助于延长设备正常运行时间并长期保证高精度。TA16传感器标配工厂证书,可随时投入使用。

附件