You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

全新双重功能传感器:检验、测量和控制物体

  • 2D视觉传感器确保过程和物体质量
  • 表面和轮廓检测功能实现定向机器人臂导航
  • 利用用户友好的软件可简化设置
  • 在光照条件不断变化的环境下也能可靠使用

用途广泛的必备工具

无论是零件缺失、粘合剂过多还是齿轮过小,全新的双重功能传感器都能进行可靠检测,并利用表面、轮廓、尺寸和距离等特征来检查物体的质量或过程步骤是否正确。该传感器还能可靠地精确控制机器人臂来操控物体,因此作为多用途设备,是许多具有严格公差要求的过程的必备工具。

该双重功能传感器使用用户友好的ifm Vision Assistant软件进行设置。针对常见应用,用户可以选择4种设置向导:表面分析、轮廓检测、尺寸测定和机器人导航。只需简单点击鼠标,即可单独或组合使用这些向导。

轻松逐步解决您的应用需求:

利用轮廓检测向导可以解决简单的轮廓检测问题。即使是经验不足的用户,也可在2分钟内完成应用设置。

机器人传感器校准

利用机器人传感器校准向导,可以通过机器人臂精确控制物体。传感器和机器人的坐标系通过标记校准实现精确适配。

测量

测量向导用于物体轮廓和表面的测定。可以通过物体的相互关系进行设置,并确定距离的绝对值。

利用平面检测向导,可以轻松完成应用设置并进行平面分析。平面指的是构成某个区域的连续像素。可以对这些区域的尺寸、形状或其他属性进行检查。

轻松连接机器人

ProfiNet版本采用L型编码电源连接器,可方便地直接连接工业机器人。

产品