最小安装空间, 最大检测距离

- 大检测范围和准齐平安装确保高过量增益
- 同时支持常开和常闭,可减少库存
- 宽工作温度范围确保通用性
- 特殊的外壳设计支持在理想安装深度下快速安装
- 防护等级达IP 65到IP 69K,可保证高防护性能
应用广泛
无论是工厂自动化、带冷却液和润滑剂的应用还是移动应用:凭借普遍且长期的可用性以及高性能、温度稳定性和防护等级,这些电感式接近开关都能可靠运行。
准齐平安装
并且,它们的检测范围非常大,并可进行准齐平安装,因此能够很好地保护机械公差,并尽可能减少传感器损坏问题。其安装非常简单:将传感器旋转到底,即可安装到位。