You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 新品首发
  2. 工业通信
  3. 通过现场总线无中断传输数字量传感器信号

通过现场总线无中断传输数字量传感器信号

  • 适用于PROFINET、EtherNet/IP和Modbus TCP的数字量输入模块
  • 直接连接传感器可简化网络架构
  • 适用于高频计数器应用的集成计数器功能
  • 坚固外壳适用于具有冲洗要求的环境

适用于现场应用的以太网模块

分布式数字量输入模块可用作数字量传感器与现场总线之间的网关。这意味着现场的数字量开关信号可直接通过现场总线进行传输。现场总线拓扑结构中不再需要其他传输系统。

坚固可靠

即使在严苛的环境下,这些ifm模块也是理想的选择:其材料和生产方法与ifm久经考验的EVC和EVF产品系列电缆完全相同。ecolink技术可保证连接电缆的M12接口具备可靠且长期防护性能。

优势和客户获益

为IO-Link主站系列扩展数字量输入模块

该以太网模块是ifm IO-Link主站系列的完美补充。它们采用相同的设计、端口配置和标准化的M12连接。

适用于高频计数器应用的集成计数器功能

高频计数器功能可通过PLC激活。传感器传输的脉冲在模块内计数,并作为计数器数据包周期性地传输至PLC。这可确保计数准确,而不被PLC的周期时间影响。

强大的电源

该以太网模块提供不同的电源连接选项:1 x 4 A的A型M12连接器和2 x 16 A的L型M12连接器。其中,后者可以菊花链形式连接至产品系列的其他模块。

产品

连接技术

附件