You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

光电传感器可实现微米级的距离测量

高精度物体检测

得益于其高分辨率,OMH传感器可以检测微小物体,标准模式下精度达到微米级。即使是精密部件(例如电池生产中使用的组件)的精确排列和定位,也可以通过高精度OMH传感器可靠地实现。

额外的速度和功率模式

在快速传送带应用中,传感器可在速度模式下实现高达1200 Hz的测量频率。在功率模式下,即使在PCB组装这样具有挑战性的工作条件下,OMH也能够保持这种微米级精度。这是一项出色的功能,因为普通的测距传感器通常无法可靠地检测这类物体。

随时应对各种挑战

凭借紧凑、坚固的设计和模拟量输出,高精度OMH传感器也是改装应用的理想选择。IO-Link可确保在全自动过程中轻松设置参数和使用数据。