• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

用于模拟量标准信号的估算单元

监测模拟量过程值

在工业领域,电子传感器被广泛用于检测温度、压力或流量等过程值。

过程值的监测通常直接在传感器上进行。然而,有时会需要单独的监测设备,例如当需要监测两个测量值关联计算的结果时。

计算和评估测量值

估算单元有多种工作模式,并可连接两个模拟传感器。

这样就可以将两个开关点分配到一个测量信号,或为两个测量值分配一个限值。两个测量信号可以放大并利用加减法等数学函数关联在一起。

通过这种方式计算的过程值最多可通过两个开关点进行监测,并可输出为模拟量信号(4...20 mA)。

可以通过IO-Link以数字化方式将测量值发送到更高层级的控制器。设备的各种参数也可以通过IO-Link便捷地进行设置。

应用

过滤器的压差测量

两个压力传感器分别测量过滤器前后的压力。若过滤器随着时间推移而发生堵塞,则压差会相应增大。

发酵罐中的压力测量

除了发酵罐底部的静水压力外,还会测量介质上方因发酵而增大的气体压力,通过将气体压力减去静水压力来确定液位。