工业级LTE 4G路由器

工厂和云之间的接口
ifm的工业LTE 4G路由器被广泛应用于需要可靠互联网连接或云连接但缺乏有线IT基础设施的各种场景,形成这些场景的原因可能是连接距离过长导致并网连接不经济,或者网络系统仍处于设计阶段。
该路由器提供了一种经济高效的快速解决方案来克服这些挑战,帮助应用场景实现可靠的互联网连接。
例如,边缘设备可以使用以太网端口将相关机器数据存储在云服务中。凭借moneo|cloud,ifm提供了一个具备设备可用性优化、流程质量管理和能耗管理等基础功能的IIoT平台,且无需用户掌握任何编程知识。
该路由器也是工业环境中远程访问和远程诊断的首选。
简单且高防护等级的安装
路由器采用M50螺纹,可轻松集成到控制柜中。设备上部的防护等级可达到IP66 / IP67,使用选配的附件套装(E90001)可将该防护等级扩展到整个外壳,并且能便捷地安装在壁板或直径为50 - 150 mm的桅杆上。