• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

IIoT平台moneo:让数字化变得简单

连续评估过程数据是可持续地做出正确业务决策的最佳基础。为了获得来自车间的重要信息,需要将传感器可靠连接至IT基础设施。

作为强大的IIoT平台,moneo可以有效且高效地将两个领域联系在一起,从而实现轻松步入数字化革命。

moneo采用模块化理念,从而允许选择可以相互关联且易于处理的不同应用。从传感器参数设置到状态监测,moneo可提供面向未来的IIoT软件的所有功能。

您只需确定在特定情形下需要激活何种应用程序。使用非常简单。换而言之,moneo非常强大,完全无需超额配置来使用。这就是我们所谓的为您专属定制。

模块化系统:moneo的规格可始终适应您的需求。

体验利用moneo进行通过IT支持进行过程优化的便利。moneo是一种多合一平台,适用于需要与系统以可预测的方式进行互动的所有用户。评估信息,调整参数。所有操作,尽在一款软件

moneo OS:IIoT平台

所有moneo应用的核心和管理工具。通过智能集成设备可实现系统的数字化影像。可用于计算数据流模型并带有自动警报功能。

moneo infopoints:数据量

通过许可数据和信息点实现可扩展的应用。

moneo edgeConnect:通信接口

将传感器数据转化为可读信息,从而将OT与IT领域联系在一起。

moneo RTM:分析软件

用于工厂监测和实时维护的状态监测应用程序。全面的数据分析、更少的停机时间、更高效的维护计划和高成本效益的生产。

moneo DataScience Toolbox:人工智能

通过早期警告和警报智能监测和优化生产过程的智能工具箱。

moneo configure:参数设置软件

用于对IO-Link设备和ifm IO-Link主站进行参数设置和管理的应用程序。不受制造商限制的集成式IODD管理,可节省传感器参数设置的时间。操作面板可并行显示参数和过程值。

moneo appliance:硬件

预安装了软件的理想硬件。可选择安装在现有基础设施中,并轻松实施在生产网络。设置简单,无需IT专业知识。采用网络节点采集和处理数据。通过集成的数据备份、更新、支持和记录功能,进行连续的系统维护。

moneo starterkit:体验和启动

用于状态监测的完整套件:协调一致的软硬件,可针对维护需求进行监测和预测性计划。

更多与IIoT平台moneo相关的话题: