You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 带IO-Link接口的振动传感器
  2. 产品型号和入门套件

开启振动分析之旅

根据应用选择合适的解决方案

VVB001支持全面的参数化设置。可根据应用需求,通过IO-Link来调整参数。

根据机器类型和速度不同,可以使用VVB系列的不同预配置版本:

 

大型机械

0.3…500 MW

中型机器

15…300 kW

转速
> 600 rpm的机器

VVB010

VVB020

转速
120…600 rpm的机器

VVB011

VVB021

使用IO-Link技术进行状态监测 - 入门套件

该入门套件用于对风扇、泵等简易机器的电机进行状态监测。它包括所有必要的组件(价格实惠),且易于实施,能防止机器发生损坏。

入门套件的优势

  • 利用冲击、老化、摩擦和温度等实时指标,实现自动化机器状态监测
  • 使用振动特征值v-RMS记录机器的实际运行时间
  • 通过IO-Link直接无缝集成至工业以太网系统
  • 利用现有的控制网络进行过程控制和实时维护
  • 无需控制柜或大量的电缆布线