• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

确保理想的产奶量和奶质

食品行业
牛奶加工 畜牧业
监测和维护
产品质量
案例研究

3D传感器助力精确平稳的自动化挤奶系统控制

优异的奶质

提升效率

安全且动物友好的牧场

结果

  • 提高牛奶质量和产量
  • 自动化挤奶,效率更高
  • 精确检测乳头位置,保证顺利的挤奶
  • 通过自动消毒避免牛奶中产生杂质

挑战

挤奶工坐在凳子上挤奶的日子已经一去不复返了。产奶量和奶质不仅受无压力挤奶影响,还受时间影响。若挤奶过程未能及时完成,则可能由于炎症而发生污染。因此,现代化奶牛场已经实现高度自动化,并规避了任何纰漏。

然而,除了生产率外,动物的福祉也非常重要。为奶牛群服务的自动化挤奶系统必须同时保障这两点。并且,它们还需克服昏暗、潮湿、高温或寒冷等应用条件。

我们的客户

一家食品行业的国际厂商和OEM装置制造商。他们还生产自动化挤奶系统,无需人工干预即可为奶牛挤奶。目前,该系统被广泛用于全球各地的众多牧场。其他客户还包括已有百余年历史的传统企业。

我们的客户

一家食品行业的国际厂商和OEM装置制造商。他们还生产自动化挤奶系统,无需人工干预即可为奶牛挤奶。目前,该系统被广泛用于全球各地的众多牧场。其他客户还包括已有百余年历史的传统企业。

解决方案 - 为什么选择ifm?

采用ifm现代化3D传感器技术的先进挤奶系统可确保动物友好的挤奶过程。众所周知,只有快乐的奶牛才能生产最好的牛奶。不难发现,牛舍的奶牛会自动走向挤奶站。

无线电芯片将识别奶牛,然后挤奶机器手臂会从奶牛一侧移动到其乳房下方。挤奶机器手臂的最重要元件便是电子眼,即ifm的3D摄像头。它安装在挤奶机器手臂上,可在几分之一秒内迅速检测到乳头的精确位置。4个挤奶杯将被逐个精确地放置在奶牛的4个乳头下方。

挤奶过程越精确越柔和,奶牛的压力就越小。这会直接影响到牛奶的产量和质量。在放置挤奶杯前,会使用消毒喷雾对乳头进行清洁。这里,控制器的3D摄像头同样会提供包含所有空间信息的准确3D图像,确保清洁喷嘴精确靠近乳头。

紧凑的3D摄像头可迅速检测场景和物体的空间位置,并提供相应的3D图像。其光飞行时间测量(ToF)原理可媲美激光扫描仪。然而,PMD摄像头并非仅有1个接收元件,而是共有23232个接收元件,它们以矩阵的形式分布在芯片上。4个高功率LED为O3D的整个像场(0.3m到5m范围)提供照明。

PMD技术的特殊之处在于:测量不受表面的颜色和类型影响。甚至环境光、反光表面、潮湿表面或非常暗的物体也毫无问题。

案例研究:确保理想的产奶量和奶质

实现全方位可靠性:ifm视觉传感器

自动导引车能够自行安全抵达目的地,微小物体可以被检测到,以毫米级的精度检查中间生产步骤的质量:欢迎来到视觉传感器的世界,它们是打造高效工业4.0解决方案的重要基石。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。