You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

Oro de Cacao——在高品质巧克力的生产中尽显IO-Link优势

工业4.0
IIoT平台moneo
工業通信
IO-Link
案例视频

IO-Link技术一个很大的优势就是可以通过中央服务器将moneo|configure参数设置软件与各个IO-Link主站和相应的传感器连接起来。通过这种设置,可以集中检查来自传感器的附加信息或者对设置进行更改。同时,Oro de Cacao公司利用 温度自校准 的这一优势,最大限度地减少了一部分检测工作。

我们的客户

三年前, Oro de Cacao 公司在建设新工厂时,委托ifm利用IO-Link的优势来选择和评估其传感器系统。该工厂的压力传感器、电导率传感器和自校准温度传感器等均通过 IO-Link 技术进行监测。

我们的客户

三年前, Oro de Cacao 公司在建设新工厂时,委托ifm利用IO-Link的优势来选择和评估其传感器系统。该工厂的压力传感器、电导率传感器和自校准温度传感器等均通过 IO-Link 技术进行监测。

您做好迎接工业革命的准备了吗?

是的, 利用moneo,您已经准备好了。 利用该全新的多合一软件平台,您可以切身体验借助IT技术实现过程优化的便利性。 moneo可帮助您最大限度减少维护次数、延长机器正常运行时间并提高效率。 它还适用于所有行业, 且可直接使用而无任何技术限制。 使用非常简单。

ifm的IO-Link系统

使用ifm的IO-Link系统进行点对点通信

IO-Link由领先的传感器、执行器和控制器制造商开发,是一种不受现场总线限制的标准化自动化接口。它无需复杂的寻址,即可为用户实现点对点连接。以前仅限于简单的开关量信号或模拟量数值的二进制开关现已开发成为智能传感器。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。