应用报告:SFH使用ifm的IO-Link解决方案优化工厂
SFH研发和生产流体系统和切屑处理系统。该公司已与ifm密切合作多年。现在他们决定为机器配备IO-Link传感器和主站,以充分利用IO-Link的优势,包括参数设置简单、设备更换快、远程维护以及布线成本显著降低。
该公司于1981年在法国Saint-Étienne成立,并主要依赖其不断增长的绿色业务部门:对拉深成形的金属结构进行切削、离心干燥和压缩。切削液将返回机床。SFH的客户遍布航空、汽车和化妆品等行业。近20年来,ifm一直是该公司的重要供应商,并在其机器的开发过程中为其提供大力支持。
2017年,SFH决定进一步开发其工厂的机器,并对自动化进行优化:重点在于实施数字化生产和工业4.0解决方案。为此,SFH使用ifm的IO-Link传感器和主站。
O1D120 和 O5D100 光电测距传感器用于测量和监测待处理的金属切屑和其他机加工废料。工厂的液压系统则配备PN7压力传感器和TA温度传感器。
SFH在IFT200电感式接近开关上使用AL2401型IO-Link模块。AL2330型模块则用于控制阀岛。SFH还使用带IO-Link接口的ROP编码器。他们使用ifm的LR DEVICE软件来管理采用全新配置的设备,并可总览所有传感器。传感器参数可以远程设置,并将收集的信息可视化。这可实现对机器进行基于状态的维护。
通过为所有机器配备IO-Link技术,SFH可以获得多方面优势。首先,机器布线和调试所需时间减少30%。每个传感器的数据都可以读取,从而显著简化了维护和远程诊断。并且,IO-Link还可确保更高的灵活性:现在传感器和执行器的更换更加简单。所需的参数将自动保存并传输至新设备。