You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. Products
  3. IO-Link 模块

IO-Link现场模块

ifm的IO-Link主站是分布式采集现场、设备或机器上传感器信号的理想解决方案。IO-Link模块能够显著提升IO-Link底层设备的性能。它们配有适用于二进制、模拟量和数字量信号的输入和输出,而且还能控制执行器。优势:控制器与传感器和执行器之间的所有对话都可以通过IO-Link技术方便地进行。同时,所有数据都可以在IT层级获取,以便进行评估和过程优化。
这种便捷的解决方案在市面上独一无二,可提供出色的灵活性,尤其是在小型应用中。

产品系列的优势:

  • 防护等级达IP67 / 68 / 69K的坚固塑料外壳
  • 出色的抗冲击和抗振动性能
  • 适用于工业应用和卫生区域
  • 数字输入滤波器和强大的输出
  • 不同电源相互电气隔离并带IO-Link接口的型号
  • 可自由配置输入和输出(二进制和模拟量)的型号
  • 用于信号预处理的数字输入滤波器
  • 诊断能力
  • ifm ecolink技术

优势:

  • 通过IO-Link直接在现场轻松扩展输入和输出
  • 通过灵活的模块布置和配置实现节省
  • 安装设置所需时间更短
  • 便于进行故障定位
  • 通过模块化理念实现机器的标准化

IO-Link模块的产品概览

图片显示了IO-Link模块的连接方式

我们提供适合广泛应用和用途的庞大产品系列。模块有两种设计:

  • 橙色 工业级系列现场模块具有耐油和耐冷却液等特性,适合 一般工业应用
  • 灰色模块 由于采用了特殊外壳材料,非常适合 卫生和食品应用 。其防护等级高达IP 68 / IP 69K。

模块基本划分为 标准/PerformanceLineBasicLine三大系列。

Standard / PerformanceLine
多端口 DI / DO 可配置 DI DO Al
工业级 AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
食品级 AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
端口 8x M12 8x M12 开放
电缆端
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
最大输入/输出
(引脚 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
电源电压 外部
M12 L型
外部
M12 A型
B端口 A端口 外部
M12 L型
外部
M12 A型
B端口 A端口 A端口 外部
M12 A型
A端口
可能的二进制
输入信号
16 DI 12 DI 20 DI
可能的模拟量
输入信号
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
可能的
输入频率
2x fl
0...3000 Hz
可能的二进制
输出信号
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
可能的模拟量
输出信号
可能的PWM / PWM-I
输出信号
8 PWM
2 PWM-I
电气隔离
US / UA
每端口额定电流 2 A 1.8 A 1 A 2 A 1.8 A 1 A 1.8 A
每模块额定电流 16 A 2x 1.8 A 1 A 16 A 2x 1.8 A 1 A 2x 1.8 A
无交互
符合PL-d

(了解更多)
防护等级 工业级系列(橙色)IP 67
食品级系列(灰色)IP 69k
连接器/插座材料 工业级系列(橙色)- 镀镍黄铜 食品级系列
(灰色) - 不锈钢
BasicLine
DI
工业级 AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
端口 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
最大输入数量
(引脚 4+2)
8 16 4 8
电源电压 内部,A端口
可能的二进制
输入信号
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
可能的模拟量
输入信号
可能的二进制
输出信号
可能的模拟量
输出信号
电气隔离US / UA
每模块额定电流
防护等级 IP67
连接器/插座材料 镀镍黄铜

IO-Link模块的电源电压

我们的IO-Link模块具有广泛的电源电压选项,可满足现场的不同需求。通过与合适的IO-Link主站结合使用,可为您提供最大的灵活性。

电源电压选项

在为现场IO-Link模块和传感器及执行器供电时,每个模块可选最多3种不同的电源电压(引脚)。

US = 主站提供电源电压
UA = 执行器外部电源电压
UAi = 传感器外部电源电压
MP = 带数字量输入输出和模拟量输入的模块
DX = 带数字量输入输出的模块
DI = 带数字量输入的模块
DO = 带数字量输出的模块

请注意,如果IO-Link模块通过B端口供电,则传感器将与执行器一起通过UA供电。
这意味着,如果UA中断,传感器也将失效。
为此,我们提供了外部电源电压UAi与UA相互隔离的版本。

电源电压——PerformanceLine和StandardLine

非交互/故障排除

安全相关应用中的非交互

在经典的安全技术中,危险执行器的电源电压(UA)通过安全继电器集中关闭。

在现代化的分布式现场总线系统中,执行器通过IO-Link模块的“非安全”输出控制,而这些I/O模块的电源电压则越来越多地通过上游安全继电器或安全控制器集中关闭。

理论上,非安全I/O模块可能发生故障,导致输出甚至在UA关闭时仍持续由US供电。全新的DX PerformanceLine系列模块经过专门设计,可以排除这些理论上的错误⇒故障排除。

注意:从功能安全来说,这些I/O模块属于非安全继电器。

在这种情况下通常会使用术语“无源安全性”。但这种说法很有误导性,因为它暗指安全设备。这就是为什么我们明确表达为“非交互”和“故障排除”的原因。