- 全球开放标准
- IO-Link的系统集成
- 基本设置
基本设置
以下视频介绍了如何通过以太网电缆将IO-Link主站连接至电脑,并介绍了一些其他基本功能。
ifm的IO-Link入门套件
开始使用IO-Link时,建议使用ifm入门套件。该套件包含开始实施数字化之旅所需的一切。ifm入门套件包括所有相关组件及参数设置软件。
利用入门套件可以方便地获取办公室的参数设置。在进入下一步集成控制器前,可以使用该套件来测试IO-Link的潜力和新功能。ifm的IO-Link产品拥有无限应用可能,您不妨亲自验证。