You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. IO-Link的系统集成
  3. 传感器的参数设置

IO-Link传感器的参数设置

moneo configure:参数设置软件

适用于智能IO-Link管理的智能软件

  • 高效:集中设置所有IO-Link传感器的参数,不受制造商限制
  • 智能:自动识别IO-Link设备
  • 使用简单:参数数据集管理变得前所未有的简单
  • 直接:通过PLC直接访问IO-Link传感器

您可以选择免费的独立版本moneo configure free,进行简单参数设置;也可以选择收费的moneo configure module licence,该版本允许与更多moneo模块组合使用。

moneo blue:用于移动参数设置和诊断的应用程序

适用于蓝牙适配器EIO330的应用程序

  • 高效:利用该免费的应用程序(iOS和Android版本),可以在外出时检查所有与ifm主站相连的IO-Link设备的过程值和事件并设置传感器的参数
  • 简单:借助图形化展示,可方便地对许多传感器进行参数设置