- IO-Link
- 行业
行业概览
世界上没有两个完全相同的应用场景,每个应用场景都有其独特需求,尤其是自动化技术领域的应用。为应对此类挑战,我们优化了我们的IO-Link主站系列,并将其划分为两大类:用于过程自动化的IO-Link主站和用于工业自动化的IO-Link主站。
卫生清洁系列与工业耐用系列
在过程自动化领域,我们的IO-Link主站专为食品和饮料、制药及化工等行业客户而设计。这些行业具有高卫生标准要求。得益于IP69K防护等级和精心挑选的原材料,我们针对这些行业要求打造的IO-Link主站,能够完美适应定期高强度清洗工艺。
在工业自动化领域,我们的IO-Link主站同样展现了卓越性能。这种坚固耐用的设备配备了IP67外壳,可有效抵御冲击、振动、焊花及工业油污,从而成为工业现场应用的理想选择,可直接安装在机器上。
我们帮助您找到理想解决方案
无论您身处何种行业,或者行业涉及哪些要求,我们都能为您提供合适的解决方案。我们非常乐意与您合作,共同探索正确产品,乃至完整解决方案。
| 过程自动化——食品级系列 | 工厂自动化——工业级系列 | ||
|---|---|---|---|
| IO-Link主站 / 以太网模块 / IO-Link模块 / 交换机 | |||
![]() |
|
![]() |
|
| IO-Link主站 ➜ | |||
| ecolink连接技术 | |||
![]() |
|
![]() |
|
| ecolink连接 ➜ | |||
| IO-Link设备 | |||
![]() |
我们为各类过程工业应用提供合适的设备。特定设备可提供相关认证(EHEDG和3A)、符合性声明(EC1935/2004、FDA、FCM)及设备设计(不锈钢、OPC开放式工厂清洗、单体式设备)。 |
![]() |
全面的IO-Link设备组合,配备适用于工厂自动化系统的成千上万种传感器。我们提供品类丰富的IO-Link设备系列,涵盖位置检测、过程监测、运动控制、物体识别、振动检测等多种功能。 |
| IO-Link设备 ➜ | |||
无论是食品行业、农业、水与废水处理、移动机械、机器人技术还是汽车行业,我们都能为每个行业提供合适的产品、解决方案及服务。
我们帮助您通过自动化技术来实现优化工厂与过程效率、质量及可靠性的目标。
凭借深厚的行业知识、创新技术及合作伙伴关系,我们伴随您一起探求最佳解决方案。因为您所面临的挑战,正是我们前进的动力。