Kplus系列电感式接近开关,针对所有被测金属具有相同的检测范围
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/k1-stage-image.png?v=-2019361113)
在这里,最重要的信息都能一目了然:
- 对所有金属进行可靠检测的相同检测距离。
- 体积紧凑,适用于最微小的空间。
- 采用免疫磁场的传感器技术,避免错误开关。
- 温度范围广,广泛适用于多种用途。
- 高达 IP 68 / IP 69K 的高防护等级。
易福门电子开发的这些接近开关特别适用于工厂自动化。它们能够提供对所有金属进行可靠检测的相同检测距离。
设备的体积紧凑,适用于最微小的空间。全新的免疫磁场传感器技术,避免错误开关。
相同的修正系数
"Kplus" 系列接近开关完全适合检测铝材,而传统接近开关会极大缩短检测距离。与此同时,针对其他材质的金属具有相同的距离。快速变化的开关状态由高开关频率准确监控。
多样应用
此外,由于采用全新的传感器技术,这些功能强大的产品可免疫磁场的影响。即使在电磁制动器旁,它们也能保有绝对的可靠性。-40…85 °C 的宽广使用温度范围使得传感器能够广泛使用,且 IP 68 / 69K 的高防护等级能够确保恒定可靠性。