与传感器的数字通信
- 过程值的精确传输
- 通过分布式IO-Link主站减少布线
- 无缝数字归档
- 传感器数据可用于工业物联网(IIoT)环境
- 整个测量范围内的最佳解决方案:
通过IO-Link,电导率的分辨率始终可以根据所用的量程进行调整,从而始终保证最高的精度。
IO-Link转换器
EIO104转换器可以轻松快速地将IO-Link过程值转换成两路4...20 mA信号。这意味着IO-Link传感器可以轻松连接到仅配备了模拟输入卡的现有控制器。
模拟量集成
通过模拟量集成,过程值可输出为4...20 mA信号。