ifm 应用解决方案 - 液压应用
监控液压动力机组:
- 测量容器中的液位
- 液压动力机组容器中的温度
- 检测液压动力机组中的流速
- 液压系统压力检测
- 过溢保护 – 液压系统中的压力
- 干转保护 – 检测容器液位
- 检测液压油的体积流量


降低成本
基于状态,在需要时进行维护,而非以固定间隔进行维护。 可提前规划零部件替换。
避免计划外停机
对滚动元件轴承的基本监控、振动诊断。 早期检测电机损伤、空转或气蚀。
流程优化
数据采集和分析。 按需维护。
无需IT部门支持,可独立应用。
包含传感器到评估单元和网络分析的应用套装。
从传感器到 ERP
可扩展至其他应用和 / 或 ERP 系统。