电机应用
三相电流或交流电机的监测:
- 确保机器和设备的过程性能/可操作性
- 功率等级从15kW至50kW
- 对生产过程中的关键机器和工作站中的驱动装置进行监测,例如在传送系统或存储和检索机器中
降低成本
视需要进行基于状态的维护,而不是定期维护。
可以有计划地进行部件更换。
防止意外停机
及时检测不平衡振动、轴未对准、滚动轴承损坏、不平衡以及磨损问题。
过程优化
数据采集与分析。通过长期诊断,视需要进行清洁。
独立于IT部门实施
应用包包括传感器、估算单元和基于网络的分析。可扩展:可扩展到其他应用和/或ERP系统中。