You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 软件解决方案
  2. 世界级制造

提高您的世界级制造评级

世界级制造体系 (WCM) 是制造行业的国家基准。 制造流程通过审计,以积分法为基础加以评估。 尤其是,公司单个工厂的效率可在世界范围进行对比。ifm通过“ifm应用包”提供现成的即插即用包,优化单线组件。 这样有助于公司针对 WCM 评级积累重要积分。

“WCM”设置制造行业的最高标准。 其他针对流程优化的国际基准包括“中国制造 2025”、“丰田生产方式”或“BASF 4.0”。 最后,“工业 4.0”还构成优化生产流程的战略。
WCM 审计以百分制为基础,企业可通过推出不同的优化战略来积分。

WCM 分类等级
理论上来说,每一家公司都可以达到 100 分。 有以下分类等级:

  • 80-100 分 = 世界级制造
  • 70 分 = 黄金级
  • 60 分 = 银级
  • 50 分 = 铜级

世界级制造可视作所有参与公司的基准。 到目前为止的状态:全球仅有两家公司接近 80 分。

“ifm应用包” – 针对 WCM 积累积分
ifm提供应用包,监控不同系统部件的确定组件。 目前,这些即插即用的解决方案可用于监控风机、泵、压缩机和水冷回路。 其他应用包正在准备中。
这些整套组件包括监控所需的所有元件。 除了针对温度、压力、振动监控等的传感器之外,它们还包含安装了 LR SMARTOBSERVER 软件的工业 PC,可收集、可视化和分析数据。 所有组件均通过预配置的控制柜交付,以便能够立即投入运行。

目标:基于状况的维护
目标是改善维护和维修流程品质,从“基于时间的维护”转变为“基于状况的维护”。
单个制造组件传感器的流程数据发送至 LR SMARTOBSERVER,然后进行读取和分析。 警报通过限值管理算法生成,用于维护活动。
ifm应用包已在汽车行业的 20 多家工厂使用。 客户对于不同 ifm组件的快速实施尤为印象深刻。 有些应用包甚至可以在运行期间安装。
返回至 WCM:因为使用应用包,客户在审计中获得了 2 分/每个应用。
简而言之:“ifm应用包”帮助您在世界级制造评级中获得高分。