与传感器的数字化通信
- 体积流量和温度以过程值的形式传输,从而减少所需的测量点数量
- 在整个测量范围内具有恒定的高分辨率
- 分布式IO-Link主站可减少所需的布线量
- 无缝的数字化存档
- 传感器数据可用于IIoT应用
moneo:IIoT平台
- 参数设置
- 状态监测
- 从OT到IT的通信
可能的输出功能
某些SV显示器版本有双模拟量输出(4...20 mA)。这意味着传感器可以轻松连接至只有1个模拟输入卡的现有控制器。另外,还可以使用频率输出。
转换电阻信号
全塑料SV版本可通过4...20 mA信号传输流量信息。可以使用TP适配器,将用于输出温度的PT1000信号快速轻松地转换为4...20 mA信号。因此,SV变送器设备可以轻松地用作双模拟设备,并集成至现有系统或控制架构中。