• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. IO-Link moduly

IO-Link moduly

  • Efektivní připojení binárních senzorů k jakémukoliv IO-Link masteru
  • Přenos dat a energie je možný pomocí nestíněného propojovacího kabelu
  • Jasně viditelné LED-diody pro zobrazení provozu, spínacího stavu a chyby
  • Plně zalité odolné provedení pro použití v náročných podmínkách prostředí
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů

Vstupní moduly pro IO-Link zařízení

Až 8 standardních senzorů se spínacími výstupy může být připojeno k modulům polí s IO-Link. Signály jsou přenášeny do jakéhokoliv IO-Link masteru / PLC pomocí jednoho nestíněného propojovacího kabelu. To značně snižuje složitost zapojení, a tak již není nutné běžné paralelní připojení každého senzoru nebo akčního členu k řídícímu systému. Šetří uživateli velké množství svorek, rozvaděčů, vstupních / výstupních karet a kabelového vedení. Oproti sběrnicovým systémům IO-Link nevyžaduje žádnou konfiguraci nebo adresování, což usnadňuje nastavení a uvedení do provozu. Díky výborné elektromagnetické stabilitě, širokému teplotnímu rozsahu, vysokému stupni krytí a robustnímu pouzdru jsou vhodné pro použití ve složitých podmínkách průmyslového prostředí.