• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Řídicí jednotka IIoT pro rozvaděč

Výkonný a všestranný

Řídicí jednotka IIoT je výkonné, komunikativní a flexibilní řešení PLC v oblasti digitalizace strojů a výroby. Výkonný – při teplotách prostředí do 55 °C může 1,3 GHz čtyřjádrový procesor pracovat na plný výkon. Komunikace – se svými různými protokoly představuje skutečný jazykový a překladatelský talent, ať už se jedná o propojení se světem IT nebo o integraci automatizační techniky I/O dat. Kromě toho je možné i připojení zařízení IO-Link typu Plug & Work – včetně interpretace IODD. Flexibilnost – řídicí jednotka IIoT je volně programovatelná prostřednictvím CODESYS V3.5.

Chcete zařízení spravovat na dálku? Žádný problém, CODESYS Automation Server umožňuje vzdálené odstraňování chyb a vzdálenou webovou vizualizaci.

Univerzální nástroj, který nenechá žádné přání nesplněné

Připojení k různým cloudům

Řídicí jednotka IIoT umožňuje přenos zaznamenaných a připravených dat na nejběžnější cloudové platformy, jako jsou AWS, Microsoft Azure a AnyViz. Řídicí jednotka IIoT navíc ovládá běžné standardní digitalizační jazyky, jako jsou OPC UA a MQTT. Pokud mají být data zaznamenávána a zpracovávána v reálném čase, lze vstupy číst a výstupy ovládat pomocí protokolů průmyslového Ethernetu, jako je EtherCAT, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.