• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Převodní konektory s různými funkcemi

Zvenku malý, uvnitř velký

Tyto praktické převodníky signálu ze senzorů mají velikost jen několik centimetrů, ale disponují širokou škálou funkcí. Jsou ideálním doplňkem ke stávajícím senzorům, ať už pro modernizaci strojů, nebo jednoduše v případě, kdy jsou vyžadovány speciální funkce, které samotný senzor nemůže poskytnout.

Díky kompaktní konstrukci a vysokému stupni krytí lze převodníky namontovat přímo na snímač nebo v terénu.

Verze pro hygienické prostory

K dispozici jsou také speciální verze pro hygienické prostory. Materiál jejich krytu je odolný vůči agresivním čisticím prostředkům a má stupeň krytí IP69K. Hladké pouzdro bez mrtvého pásma neponechává žádný prostor pro usazeniny. Nemají ovládací tlačítka pro nastavení, ale lze je snadno konfigurovat prostřednictvím IO-Link, stejně jako verze pro běžné průmyslové použití. Samozřejmě mají certifikát ECOLAB pro testovanou odolnost materiálu.

Výrobky