• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Fotoelektrický senzor měří vzdálenosti v rozsahu μm

Velmi přesná detekce objektů

Díky vysokému rozlišení detekuje snímač OMH ve standardním režimu drobné objekty s přesností v řádu mikrometrů. S vysoce přesným OMH lze spolehlivě zajistit i přesné uspořádání a polohování choulostivých součástí, například při výrobě bateriových článků.

Dodatečný režim rychlosti a výkonu

V aplikacích s rychlými pásovými dopravníky dosahuje snímač v rychlostním režimu působivých měřicích frekvencí 1200 Hz. V režimu napájení si OMH zachovává tuto mikrometrovou přesnost i v náročných podmínkách, například při osazování desek plošných spojů. To je vynikající vlastnost, protože běžné snímače vzdálenosti často nedokážou takové objekty spolehlivě detekovat.

Připravenost na všechny druhy výzev

Díky své kompaktní a robustní konstrukci a analogovému výstupu vás vysoce přesný OMH přesvědčí i při dodatečném vybavení. IO-Link zajišťuje snadné nastavení parametrů a použití dat v plně automatizovaných procesech.