You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
Service hotline 0034 93 479 30 80

Alimentación para zonas húmedas y asépticas: ecolink M12 con codificación L

  • Sección de cable de 2,5 mm² para corrientes de hasta 16 amperios
  • Conector M12 con codificación L según EN 61076
  • Revestimiento del cable de material libre de halógenos e ignífugo
  • La tuerca contorneada antideslizante garantiza una conexión estanca en caso de montaje manual
  • Ideal para la conexión con maestros IO-Link en la industria alimentaria

La conexión perfecta para zonas húmedas y asépticas

Los nuevos conectores ecolink M12 cumplen los elevados requisitos de la industria alimentaria y garantizan una alimentación fiable desde el maestro IO-Link hasta el sensor o actuador.
La codificación L permite la transmisión de corrientes de hasta 16 amperios, la sección del cable de 2,5 mm² contribuye a la baja caída de tensión.

Estanqueidad absolutamente segura y duradera

La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el cuerpo roscado fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. La tuerca contorneada se puede apretar suficientemente incluso a mano.

Datos técnicos:

Tensión de alimentación: 63 V DC
Corriente nominal: 16 A
Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 69K una vez enroscado con la tuerca moleteada correspondiente
Par de apriete de la tuerca: 0,6 Nm...1,2 Nm, se debe tener en cuenta el valor máximo de la tuerca moleteada

Materiales:

Carcasa / cuerpo: PP
Tuerca de unión: acero inoxidable
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM
Cable: MPPE 5 x 2,5 mm²

Aplicaciones:

Industria alimentaria

Con maestro IO-Link:
Conexión segura en el nivel del proceso

En combinación con los maestros IO-Link de ifm de alta corriente para la industria alimentaria, los cables EVF garantizan una conexión duradera y fiable de los sensores o actuadores a la infraestructura subordinada dentro del exigente nivel del proceso.

PerformanceLine

Maestro IO-Link, tanto para sensores como para actuadores de 2 A, con suministro de tensión en cadena margarita (daisy chain) y sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L.

Productos