You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
Service hotline 0034 93 479 30 80

Controlador IIoT: potente todoterreno para el armario eléctrico

Potente y versátil

El controlador IIoT convence como solución potente, comunicativa y flexible para la digitalización de máquinas e instalaciones. Potente, porque funciona a pleno rendimiento con un procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz a temperaturas ambiente de hasta 55 °C. Comunicativa, porque con sus diversos protocolos posee un auténtico talento para el lenguaje y la traducción, independientemente de si se trata de conexiones con el entorno informático o de la integración de datos de E/S del sistema de automatización. A través del IoT Core de ifm, es posible incluso una conexión plug & play de equipos IO-Link, incluida la interpretación de los IODD. Flexible, porque el edgeController puede programarse libremente a través de CODESYS V3.5 o utilizarse para soluciones predefinidas sin ningún tipo de programación.

¿Desea administrar el equipo de forma remota? No hay problema, el servidor de automatización CODESYS permite la depuración y la visualización web a distancia.

Un multitalento que cumple todos los deseos.

Conexión a diversos servicios en la nube

El controlador IIoT transfiere los datos recopilados y procesados a las plataformas en la nube más populares como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y AnyViz. Además, el edgeController es compatible con los lenguajes habituales en digitalización, como OPC UA y MQTT. Si es necesario registrar y procesar datos en tiempo real, se pueden utilizar protocolos de Ethernet industrial como Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP o Modbus TCP para leer y controlar las E/S.