- Tuotteet
- IO-Link
IO-Link
Master / Modulit
Anturit / Identifionti
Näyttö / Arviointi / Liitäntä
Parametrien asetus / starter-sarjat
IO-Link
IO-Link ist ein herstellerübergreifendes Punkt-zu-Punkt-Kommunikationssystem zur Anbindung von Sensoren und Aktuatoren an ein Automatisierungssystem.
Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Devices. Der IO-Link-Master ist die Schnittstelle zur Steuerung oder zur Feldbusebene und kommuniziert mit den angeschlossenen IO-Link-Devices.
Mit IO-Link werden Schaltsignale binärer Sensoren, Prozesswerte analoger Sensoren und deren Parameter rein digital und basierend auf einem 24 V-Signal zuverlässig übertragen. So werden insbesondere Messwertfehler bei der Übertragung und Umrechnung analoger Signale vermieden.
Über IO-Link können gleichzeitig mehrere Prozesswerte oder Parameter aus einem Gerät über eine ungeschirmte Standardleitung übertragen werden.
IO-Link ist international genormt und arbeitet mit allen gängigen Feldbussen und Steuerungen.