• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

IIoT-ohjain ohjauskaappiin

Tehokas ja monipuolinen

IIoT-ohjain on tehokas, kommunikatiivinen ja joustava PLC-ratkaisu koneiden ja laitosten digitalisoinnissa. Tehokas, koska 1,3GHz:n neliydinprosessori toimii 55°C:n ympäristölämpötilaan saakka korkealla suorituskykytasolla. Kommunikatiivinen, koska se on todellinen kieli- ja käännöslahjakkuus erilaisine protokollineen, oli kyse sitten yhteyksistä IT-maailmaan tai automaatiotekniikan I/O-tietojen integroinnista. Lisäksi IO-Link-laitteiden jopa Plug & Work -liitäntä on mahdollinen – myös IODD-tulkkaus. Joustava, sillä IIoT-ohjain on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS V3.5:n kautta.

Haluatko etähallita laitetta? Ei ongelmaa, CODESYS Automation Server mahdollistaa etädebuggauksen ja web-etävisualisoinnin.

Monikäyttöinen työkalu, joka ei jätä mitään toiveita täyttämättä

Yhteys eri pilviin

IIoT-ohjain mahdollistaa mitatun ja valmistellun datan siirron kaikkein yleisimpiin pilvialustoihin, kuten AWS, Microsoft Azure ja AnyViz. Lisäksi IIoT-ohjain osaa digitalisoinnin yleisimpiä standardikieliä, kuten OPC UA:ta ja MQTT:tä. Jos tietoja halutaan mitata ja käsitellä reaaliaikaisesti, tuloja voidaan lukea ja lähtöjä ohjata käyttämällä Industrial Ethernet -protokollia, kuten EtherCAT, EtherNet/IP tai Modbus TCP.