You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Sensore induttivo M8 per spazi ristretti

  • Rilevamento affidabile grazie a distanze di commutazione aumentate
  • Ampio campo di temperatura per un utilizzo universale
  • Elevata affidabilità grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Collegamento rapido e corretto tramite connettore M12
  • Design robusto con corpo in acciaio inossidabile

Leggeri, piccoli ma potenti

Le dimensioni compatte si rivelano un vantaggio laddove ci sono solo spazi ristretti per il montaggio dei sensori. Nell'automazione industriale, su macchine utensili o su bracci mobili di un robot, il piccolo sensore raggiunge distanze di commutazione elevate quasi quanto quelle dei sensori di dimensione più gande.

Pronti per ogni applicazione

Grazie al corpo in acciaio inox, il sensore è estremamente resistente; il campo di temperatura da -40 a 85 °C e il grado di protezione da IP 65 a IP 69K ne consentono l’utilizzo in numerose applicazioni. Il LED di commutazione è facile da leggere anche in luoghi di difficile accesso, mentre il connettore M12 standard consente un collegamento rapido e corretto.

Prodotto