You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Sensore radar per condizioni ambientali e meteorologiche difficili

Sensore di distanza

Il sensore di distanza R1D rileva gli oggetti mediante un raggio radar focalizzato. Questa potente tecnologia consente anche di rilevare target con scarse proprietà riflettenti.
I dati così ottenuti possono essere visualizzati in modo chiaro grazie al software “Vision Assistant”. Tramite il profilo di distanza, ad esempio, è possibile visualizzare contemporaneamente più oggetti e, allo stesso tempo, la loro velocità relativa.

Rilevamento affidabile in ambienti difficili

Grazie alla sua elevata portata, alla resistenza ad urti e vibrazioni e alle diverse modalità operative, il sensore radar è progettato per rilevare con precisione gli oggetti anche nelle condizioni più avverse. Con pioggia, neve, vento forte o polvere estrema, la potente tecnologia del sensore radar garantisce un funzionamento sempre affidabile.

Applicazioni possibili

Il sensore può essere utilizzato in numerose applicazioni, ad esempio per il rilevamento di veicoli come camion e navi, durante i processi di attracco alle rampe di carico e scarico. Inoltre, il sensore radar consente di monitorare i nastri traspor- tatori in termini di carico e velocità ed è resistente alla nebuliz- zazione presente nelle linee di lavaggio. In breve: un sensore poliedrico per la misurazione della distanza e della velocità.