You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Convertitori con funzioni diverse

Piccolo fuori, grande dentro

Questi pratici convertitori di segnale per sensori hanno un involucro di solo pochi centimetri, ma la loro funzionalità è enorme. Sono il complemento perfetto per i sensori, sia in caso di retrofit delle macchine che semplicemente quando sono richieste funzioni speciali che il sensore da solo non offre.
Grazie al loro design compatto e all'elevato grado di protezione, i convertitori possono essere montati direttamente sul sensore o sul campo.

Varianti per applicazioni igieniche

Sono disponibili anche versioni specifiche per applicazioni igieniche. Il materiale dell'involucro è resistente ai detergenti aggressivi e ha un grado di protezione IP69K. L'alloggiamento con superficie liscia e privo di interstizi non lascia spazio a depositi. Qui non sono necessarie ghiere girevoli per l'impostazione; la parametrizzazione si esegue facilmente tramite IO-Link, proprio come per le varianti per un utilizzo industriale generico. Sono dotati di certificato ECOLAB per la resistenza testata dei materiali.

Convertitori e display IO-Link

ifm offre un’ampia gamma di convertitori IO-Link per molte applicazioni. Ciò consente, ad esempio, di convertire rapidamente e facilmente i segnali standard in segnali IO-Link e di utilizzarli nel sistema di controllo o nell’ambiente IT con numerosi vantaggi. A differenza dei segnali di controllo convenzionali, IO-Link offre più informazioni, maggiori opzioni diagnostiche ed evita problemi di EMC.

I prodotti