You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
Service hotline +351 22 37 17 108

Monitor de velocidade em invólucro compacto

A maneira mais fácil de manter o controle das velocidades de rotação

Sejam correias transportadoras, acionamentos por correia, centrífugas ou transportadores helicoidais, o monitor de velocidade compacto é a primeira escolha quando se trata de monitorar se o valor nominal é excedido ou não alcançado em movimentos rotativos ou lineares.

Graças à homologação ATEX, pode ser usado sem riscos em zonas potencialmente explosivas, como por exemplo, no processamento de cereais.

Tudo em um invólucro compacto

Tanto o sensor indutivo gerador de pulsos quanto a avaliação de velocidade estão integrados em um invólucro M18 compacto: maior economia de espaço impossível. Devido ao invólucro metálico robusto não há necessidade de proteção adicional contra impactos.

O monitor de velocidade compacto em detalhes

Aplicação de sucesso: Tecnologia de transporte

O desafio

Seja correia transportadora, transportador helicoidal ou elevador de canecas: A fim de evitar paradas não planejadas ligadas a consideráveis congestionamento de material, é importante ter sempre em vista a função correta de um sistema de transporte.

A solução

  • O sensor descentralizado monitora se uma máquina ainda está girando.
  • Assim que o sistema transportador para de funcionar, o sensor pode enviar uma mensagem de alarme.
  • O controlador não precisa medir pulsos e frequência complexos, tendo, portanto, tem mais tempo para a real tarefa de controle.

Princípio de valor de medição

Simples princípio de funcionamento
Requer apenas um elemento de amortecimento no eixo rotativo
T=1/f
O sensor calcula a velocidade a partir do tempo decorrido entre dois amortecimentos
Valor nominal da velocidade configurável
Um sinal de saída configurável indicada quando o valor é ultrapassado ou não alcançado
Início da operação da máquina de forma confiável
Sem acionamento errados graças ao tempo de retardo de partida parametrizável

Valor agregado graças ao IO-Link

O sensor fornece diversas informações via IO-Link:

  • Valores de velocidade
  • Valores mínimos e máximos
  • Pontos de comutação

O IO-Link permite uma fácil parametrização, por exemplo, do:

  • Tempo de retardo de arranque
  • Modo de operação (modo de ponto único, modo de janela, modo de dois pontos)
  • Fácil ajuste dos pontos de comutação através da função de programação teach

Com a ajuda do anel giratório, o sensor também pode ser ajustado manualmente no local.