• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

ifm:s Roadshowbuss på turné

I maj kommer vi finnas på vägarna i Stockholm och södra Sverige. Missa inte detta unika tillfälle att besöka oss i vår Roadshowbuss och ta del av det senaste inom automation och digitalisering. Vår 90m2 ”rådshow”–buss visar dig vägen från givare till en uppkopplad framtid.

 

Under vår Roadshowturné kommer vi att besöka dessa städer:

Datum Tid Företag Plats Adress Seminarier
2024-05-06 10:00-14:00 PDS Egineering AB

Olofström

Komponent vägen 2,
293 37 Olofström
11:00 - 11:30  Cabinet free med IO-Link
13:00 - 13:30  Real Time Maintenance
2024-05-07 10:00-14:00 Norden Machinery AB

Kalmar

Prästkragevägen 15,
393 61 Kalmar
11:00 - 11:30  Cabinet free med IO-Link
13:00 - 13:30  Real Time Maintenance
2024-05-08 10:00-14:00 Liljeholmens Stearinfabrik

Oskarshamn

Gröndalsgatan 31-33,
572 35 Oskarshamn
11:00 - 11:30  Cabinet free med IO-Link
13:00 - 13:30  RTM
2024-05-13 10:00-14:00 Toyota AB

Mjölby

Svarvargatan 8,
595 35 Mjölby
11:00 - 11:30  Smart factory med IO-Link givare
13:00 - 13:30  Vision
2024-05-14 10:00-14:00  

Södertälje

(Ej publikt event) 11:00 - 11:30  Datadrivet underhåll
13:00 - 13:30  Wireless
2024-05-15 10:00-14:00 Sejfo Engineering AB

Köping

Rosenlundsgatan 13,
31 50 Köping
11:00 - 11:30  Smart maintenance med IO-Link
13:00 - 13:30  Datadrivet underhåll
2024-05-16 10:00-14:00 Finnslätten

Västerås

Magnetslingan,
721 36 Västerås
11:00 - 11:30  Smart maintenance med IO-Link
13:00 - 13:30  Vision
2024-05-17 10:00-14:00 CorPower AB

Stockholm

Västberga Allé 60,
126 30 Hägersten
11:00 - 11:30  Cabinet free med IO-Link
13:00 - 13:30  Datadrivet underhåll

 

Se ifm: Roadshowlastbil in motion

 

Exempel på vad vi visar: 

  • Hur man minimerar down time på fläktar, hydraulik och pneumatik
  • Hur ni går från information till riktiga data via IO-Link
  • Energiövervakning på exempelvis tryckluft
  • Underhåll i realtid
  • Wireless

 

Om bilen

ifm:s roadshow buss är en DAF dragbil designad av Luigi Colani.
Luigi Colani (född 1928 i Berlin) är en tysk designer, känd  för sina aerodynamiska, biomorfa former för bilar, flygplan och många andra varor. Han beskriver sitt organiska formspråk som biodesign och definierar detta som en "humanisering av gränssnittet mellan människa och maskin".

 

Ekipage

Totalvikt 33.740 Kg
Körläge: L: 16,5m x B: 2,55m x H: 4m 
Uppställt läge: L: 16,5m x B: 7m x H: 8m 
Golvyta: >90m2