• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Ny generation av OGD-avståndsgivare

Ännu mer prestanda

Den nya generationen av beprövade och testade avståndsgivare från OGD-serien kombinerar alla fördelar från de olika föregångarna i en enda enhet. Användaren kan nu välja mellan olika driftlägen för optimering när det gäller antingen stora mätavstånd, maximal precision eller höga mätfrekvenser. Detta minskar antalet varianter samtidigt som det möjliggör en optimal anpassning till ett brett spektrum av tillämpningar.

Mångsidig användning

Givarna i OGD-serien mäter avståndsvärden med millimeterprecision. De är idealiska assistenter för att positionera föremål eller kontrollera närvaro, till exempel vid kvalitetskontroll. Reflektionsvärdena kan också användas, till exempel för identifiering vid sortering. Tillämpningsområdena är många: oavsett om det gäller hanteringsteknik, robotik, monteringsautomatisering, transportbandsteknik eller logistik är de nya OGD-enheterna universella problemlösare för din automatisering!

Lättare eller kraftigare?

Valet är ditt. Vi erbjuder nu OGD i både plast och rostfritt stål.

Avståndsmätning med extrafunktioner

Användarvänlig

Givaren kan ställas in antingen direkt på enheten med hjälp av de tre funktionsknapparna och den fyrsiffriga displayen eller bekvämt på distans via IO-Link. På tal om displayen: den kan göra mer än att bara visa det aktuella mätvärdet. En röd-grön färgförändring visar statusen för den aktuella mätningen på ett tydligt och enkelt sätt. Förutom avståndsvärdet kan även reflektionsvärdet skickas ut för utvärdering via analog utgång eller IO-Link, eller signaleras via en kopplingsutgång.