• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Senzory pro válce s T-drážkou a rozhraním IO-Link

Všestranné monitorování válců

Tento snímač IO-Link se dvěma konfigurovatelnými hardwarovými výstupy v okamžiku inovuje váš přístroj. Výstupy lze nakonfigurovat podle požadavků aplikace. Procesní hodnota s vysokým rozlišením a detekčním rozsahem 50 mm umožňuje nepřetržité sledování i digitální přenos prostřednictvím rozhraní IO-Link. Díky funkci učení a adaptéru Bluetooth lze nainstalovaný senzor snadno nastavit zvenčí stroje.

Jeden senzor místo dvou: U válců s krátkým zdvihem nyní stačí ke zjištění obou koncových poloh jeden snímač IO-Link (horní drážka) namísto dvou běžných snímačů (spodní drážka), jak tomu bylo dříve.

Inteligentní spínač válce pro T-matici

Integrované diagnostické funkce

Kombinované funkce, jako je počítadlo chodů (počítadlo spínacích cyklů), sledování času mezi oběma koncovými polohami nebo teplota zařízení, poskytují pomoc při servisování a umožňují provádět údržbu podle potřeby.