• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за поток
  2. Products- innovations
  3. SU ултразвуков разходомер

Измерване на потока с ултразвук

Прецизно измерване на потока на приложения с ултра- чиста вода, вода и среди на водна основа с до 10% добавки

SU Puresonic открива с висока точност скорости на потока до 1000 л/мин. Благодарение на ултразвуковата технология, това важи и за изключително чиста вода с ниска проводимост, произведена в инсталации за обратна осмоза. Силата на сигнала, която може да се използва като индикатор за качество и поддръжка, също се отчита непрекъснато.

Измервателната тръба на SU Puresonic е изработена от неръждаема стомана и е без измервателни елементи, уплътнения и движещи се части. Това означава, че неизправностите, дължащи се на повреда, течове или запушвания, са изключени от самото начало, както и спадовете на налягането, свързани с конструкцията.

SU Puresonic в детайли

Какво казват нашите клиенти

Без нужда от поддръжка и надеждност благодарение на измервателната тръба от неръждаема стомана без компоненти
„SUубеждава със своята измервателна тръба от неръждаема стомана, която е без измервателни елементи, уплътнения и движещи се части. Това означава, че грешките, причинени от отлагания или износване, са изключени от самото начало, както и спадовете на налягането, свързани с конструкцията.“
Максимилиан Мьорер (Maximilian Meurer) - Инженер по измерване и контрол в EnviroFALK
Измерване на дебита на чиста и ултра-чиста вода
„Със SU ние сме в състояние прецизно и точно да наблюдаваме подаването на прясна вода към пералните машини в морето и съответно да регулираме водните обеми.”
Производител на перални системи
Фокусирано и безпроблемно измерване благодарение на ултразвуковия принцип на измерване
По-рано използвахме магнитно-индуктивни сензори за поток и понякога трябваше да се справяме със съобщения за грешки, причинени от много фини метални частици във водата. Благодарение на SU Puresonic вече нямаме този проблем.”
Даниел Калтенбах (Daniel Kaltenbach), инженер по проектиране на флуиди в EFD Induction GmbH
Бързо и недвусмислено наблюдение на състоянието
“Силатана сигнала на изхода позволява да се направят заключения за замърсяване или промени в процеса. Промените в процеса също се показват чрез светодиода за работно състояние и се извеждат чрез диагностичния изход. По този начин мерките за поддръжка могат да бъдат предприети на ранен етап и прекъсванията могат да бъдат предотвратени.”
Производител на инсталации за пречистване на водата

Примери на употреба

Прецизно измерване на потока при пречистването на водата

Повече от 30 години, EnviroFALK GmbH проектира, произвежда и продава системи за чиста и ултра-чиста вода за широк спектър от индустрии по целия свят. Обратната осмоза е важна стъпка в процеса на пречистване на водата. При обратната осмоза подадената мека вода се филтрира в чиста вода. Съответен параметър за клиента е количеството чиста вода, налично в края на процеса на пречистване. Въз основа на скоростта на потока, операторът на инсталацията може да види, наред с други неща, дали някой от използваните мембранни филтри изисква поддръжка.

За измерване на дебита, клиентът използва ултразвуковия сензор SU Puresonic, който може да открие дебит до 1000 л/мин с висока точност. Благодарение на използваната ултразвукова технология, това важи и за чиста и свръхчиста вода с ниска проводимост, тъй като се произвежда в заводите на EnviroFALK. В комбинация със сензорите за проводимост от фамилията LDL може да се установи надежден контрол на качеството в процеса на филтриране.

Регулиране на количеството вода при почистване на части

Клиент на ifm, производител на автоматизирана перална технология, изгражда системи за целия процес на пране. Те включват перални машини, използвани на круизни кораби.
Технически обработената морска вода, използвана за доставка на прясна вода към машините, поставя специални изисквания към използваните сензори за поток. Причината за това е ниската проводимост на водата, която изтласква класическите принципи на измерване, като например магнитно-индуктивния принцип на измерване, до техните граници.

SU Puresonic, от друга страна, може да се използва без никакви проблеми при ниска проводимост, какъвто е случаят със свръхчистата вода, благодарение на своята ултразвукова технология, и може също надеждно да следи подаването на прясна вода. Освен това, магнитно-индуктивните сензори от серията SM се използват в промишлени води, в които има повишено образуване на мехурчета и пяна поради почистващия препарат.

Безпроблемно измерване дори с метални частици

EFD Induction GmbH разработва решения за индукционно отопление повече от 70 години. Цялостната продуктова гама в завода във Фрайбург (Freiburg) включва системи за индукционно закаляване. В системите за индукционно закаляване металните компоненти като задвижващи компоненти за автомобилната индустрия се нагряват индуктивно и след това се охлаждат със среда на водна основа, за да се постигне идеалната степен на твърдост.

EFD Induction GmbH разчита на SU Puresonic за наблюдение на потока във веригата за охлаждане на системата. Благодарение на ултразвуковия принцип на измерване, измерването не се влияе от многото фини метални частици във водата. Друго предимство на SU Puresonic е неговата измервателна тръба от неръждаема стомана без компоненти, която се почиства лесно, когато е необходимо. Освен това изходът на силата на сигнала може да се използва за изработване на заключения за текущото ниво на отлагания в тръбопроводната система, което позволява почистването да се извършва според нуждите.

Използване при снабдяване с охлаждаща вода

Охлаждащите водни системи осигуряват достатъчно разсейване на топлината чрез вода, за да се гарантира качеството на процеса и да се предотврати износването на инструментите. Особено в чувствителни производствени процеси, като например в производството на полупроводници, често се използва свръхчиста вода. Предимството: Избягват се корозията и калцирането в тръбопроводната система, както и късите съединения на електрическите компоненти.

За да се охлаждат ефективно системите, водният поток трябва да се засича точно. В системи с изключително чиста вода, където средата се характеризира с ниска проводимост, ултразвуковата технология е най-подходяща за измерване. Подходящ сензор за това приложение е вграденият ултразвуков сензор SU Puresonic, който отчита дебита с висока надеждност.
За разлика от фиксираното устройство, вграденото устройство не изисква никакво калибриране за абсолютно измерване. Грешките, свързани с монтажа, които могат да повлияят на точността, също са сведени до минимум. Вграденото устройство също така има предимството да предотвратява грешни настройки след монтажа, които могат да бъдат причинени, например поради несъответстващи дебелини на стените или свойства на материала на тръбите.

Контрол на състоянието

Постоянно установената сила на сигнала улеснява определянето на изискванията за поддръжка на системата на ранен етап и по този начин минимизира прекъсванията. Състоянието на силата на сигнала може да се отчете чрез диагностичния изход, чрез IO-Link-а или светодиода за работно състояние на SU.

  Поток Температура Качество на сигнала Изход 2
(аналогов сигнал)
Изход 1
(диагностика)
Зелен нормален вкл.
Син малко изкл.
Мига червено няма сигнал 3,5 mA// 21,5 mA изкл.
Силният сигнал показва, че процесът протича гладко, докато слаб или намаляващ сигнал може да означава промяна в процеса (отлагания, въздушни мехурчета, твърди частици).
При конвенционалното окабеляване не е възможно да се направи разлика между „слаб сигнал“ и „без сигнал“, докато всички събития се извеждат подробно чрез IO-Link.

Системна връзка

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Прозрачни процеси
    В допълнение към текущия поток, допълнителна информация за общото количество, температурата, състоянието на устройството и два прага на превключване се предоставят чрез IO-Link.
  • Мониторинг на състоянието
    Силата на сигнала (ацикличен) дава индикация за възможно замърсяване или промени в процеса – мерки за поддръжка могат да бъдат предприети на ранен етап и прекъсванията на машината да бъдат сведени до минимум.
  • Предаване на данни без загуби
    IO-Link позволява предаване на данни без загуби: загубите при преобразуване са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като например магнитни полета, нямат ефект върху предаването на данни. В допълнение към предаването на данни без загуби, цифровите сигнали се характеризират с подобрена точност и по-висока резолюция.

Благодарение на интеграцията чрез IO-Link, можем да намалим разходите и сложността на настройката до минимум и да получим друга важна информация в допълнение към стойностите на процеса. Състоянието на устройството може да се провери по всяко време, възможна е също и дистанционна диагностика.

EnviroFALK

ЧЗВ

Технология на сензорите за поток

Специалната характеристика на серията SU: Преобразувателите се намират в корпуса на сензора и следователно извън измервателната тръба. Измервателната тръба от неръждаема стомана на SU е без измервателни елементи, което предотвратява спадове на налягането, причинени от компоненти, и елиминира необходимостта от тестове за съвместимост на материалите.

Надеждно наблюдение на процесите на филтриране

Комбинация от SU Puresonic и сензора за проводимост LDL101 може да се използва за установяване на надежден мониторинг на качеството и състоянието в процесите на филтриране.